UNILOCK T-Nutenzentrierspannbolzen Systemgröße 80 mm (K0969)

UNILOCK T-Nutenzentrierspannbolzen Systemgröße 80 mm (K0969)
· Zum Spannen und Positionieren des Basismoduls mit Doppelhandspannung

· Eingesetzt auf Maschinen mit T-Nutentische

· Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungen

· Funktionsflächen geschliffen

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0969.114
K0969.118
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Gewinde D1 H min.
(mm)

182.41 €

1 4 Arbeitstage 14M12M1014

193.11 €

1 4 Arbeitstage 18M16M1218

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Spannbolzen Material Grundkörper Einsatzstahl Ausführung 1 für T-Nut
Ausführung 2 UNILOCK Form A

Technischer Support