Aufsatz-Stufenbacken für Zentrisch-Spanner Backenbreite 80-125 mm, Form B (K1384)

Aufsatz-Stufenbacken für Zentrisch-Spanner Backenbreite 80-125 mm, Form B (K1384)
· Basis zum Anschrauben der Einschraubbacken

· Schnelles Wechseln von diversen Einschraubbacken möglich

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1384.12550

Teilenummer
K1384.12550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

312.73 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form B B=Breite(mm) 66
H(mm) 50 H1(mm) 20 H2(mm) 16
H3(mm) 10 L=Länge(mm) 125 L1(mm) 60
L2(mm) 80 Ausführung 2 gehärtet Benennung Aufsatz-Stufenbacke
Gewicht(kg) 1,4900 RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Aufsatz-Stufenbacken für Zentrisch-Spanner Backenbreite 80-125 mm, Form B (K1384), die Teilenummer ist K1384.12550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1384.12550.

Technischer Support