UNILOCK Spannmodul ESM 138-C (K1385)

UNILOCK Spannmodul ESM 138-C (K1385)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Basiselement für Systemaufbau

· Formschlüssiges Verriegeln

· Mit Abfragemöglichkeit „offen“ und „geschlossen“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1385.138390

Teilenummer
K1385.138390
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,025.80 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A D1(mm) 110 H=Höhe(mm) 39
H1(mm) 16,7 Ausführung 1 UNILOCK Ausführung 2 ESM 138-C
Betriebsdruck(MPa) 6 D=Durchmesser(mm) 138 Einzugskraft mit Turbo(kN) 25
Form-Typ ohne Verdrehsicherung

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK Spannmodul ESM 138-C (K1385), die Teilenummer ist K1385.138390.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1385.138390.

Technischer Support