Starre Kupplungen geteilt (K2065)

Starre Kupplungen geteilt (K2065)
· Übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente

· Verschleiß- und wartungsfrei

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2065.1080
K2065.1100
K2065.1120
K2065.1140
K2065.1150
K2065.1160
K2065.1190
K2065.1200
K2065.1250
K2065.1300
K2065.1350
K2065.1400
K2065.1500
K2065.2080
K2065.2100
K2065.2120
K2065.2140
K2065.2150
K2065.2160
K2065.2190
K2065.2200
K2065.2250
K2065.2300
K2065.2350
K2065.2400
K2065.2500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh-moment der Schrauben
(Nm)
C (DIN 912 A2-70) C (DIN 912-12.9) D1=Befestigungsbohrung
(mm)
D4=Außendurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
Material Grundkörper Nenndrehmoment
(Nm)
R
(mm)
Gewicht
(kg)

44.83 €

1 4 Arbeitstage 2,1-M3x882435Stahl5026,80,0933

48.74 €

1 4 Arbeitstage 4,6-M4x12102945Stahl7032,70,1790

48.74 €

1 4 Arbeitstage 4,6-M4x12122945Stahl7032,70,1696

55.12 €

1 4 Arbeitstage 9,5-M5x16143450Stahl19039,40,2652

55.12 €

1 4 Arbeitstage 9,5-M5x16153450Stahl19039,40,2525

55.12 €

1 4 Arbeitstage 9,5-M5x16163450Stahl19039,40,2499

65.01 €

1 4 Arbeitstage 16-M6x18194265Stahl30048,20,4978

65.01 €

1 4 Arbeitstage 16-M6x18204265Stahl35048,20,4711

71.66 €

1 4 Arbeitstage 16-M6x18254575Stahl39050,80,5801

98.35 €

1 4 Arbeitstage 16-M6x18305483Stahl47558,60,8880

127.50 €

1 4 Arbeitstage 39-M8x25356795Stahl110074,11,7500

167.66 €

1 4 Arbeitstage 39-M8x254077108Stahl132583,42,6500

196.18 €

1 4 Arbeitstage 77-M10x255085124Stahl225093,23,3120

62.58 €

1 4 Arbeitstage 1,1M3x8-82435Edelstahl1626,80,0936

71.08 €

1 4 Arbeitstage 2,5M4x12-102945Edelstahl7032,70,1775

71.08 €

1 4 Arbeitstage 2,5M4x12-122945Edelstahl7032,70,1687

90.53 €

1 4 Arbeitstage 5,4M5x16-143450Edelstahl16039,40,2596

90.53 €

1 4 Arbeitstage 5,4M5x16-153450Edelstahl16039,40,2511

90.53 €

1 4 Arbeitstage 5,4M5x16-163450Edelstahl16039,40,2436

125.05 €

1 4 Arbeitstage 9,6M6x18-194265Edelstahl26048,20,4965

125.05 €

1 4 Arbeitstage 9,6M6x18-204265Edelstahl30048,20,4831

133.46 €

1 4 Arbeitstage 9,6M6x18-254575Edelstahl32550,80,5855

195.86 €

1 4 Arbeitstage 9,6M6x18-305483Edelstahl40058,60,8779

237.20 €

1 4 Arbeitstage 23M8x25-356795Edelstahl43874,11,7600

309.42 €

1 4 Arbeitstage 23M8x25-4077108Edelstahl44583,42,6700

406.05 €

1 4 Arbeitstage 46M10x25-5085124Edelstahl68893,23,3200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 geteilt Benennung Starre Kupplung RoHS true

Technischer Support