Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehdreh-moment der Schrauben (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D4 (mm) | Größe | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Trägheitsmoment (gm²) | max. Drehzahl (min-1) | max. Winkelversatz (°) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Wellenversatz radial (mm) | Nenndrehmoment (Nm) | Torsionssteife (10⁻³ Nm/rad) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1,5 | M3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0745 | ||
79.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1,5 | M3 | 6 | 8 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0646 | ||
79.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1,5 | M3 | 6 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0695 | ||
79.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1,5 | M3 | 8 | 8 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0699 | ||
79.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1,5 | M3 | 8 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0669 | ||
79.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1,5 | M3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0658 | ||
96.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3,4 | M4 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01860 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1509 | ||
96.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3,4 | M4 | 6 | 8 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01860 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1600 | ||
96.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3,4 | M4 | 6 | 10 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01860 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1466 | ||
96.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3,4 | M4 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01860 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1479 | ||
96.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3,4 | M4 | 8 | 10 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01860 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1442 | ||
96.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3,4 | M4 | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01860 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1439 | ||
128.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M5 | 6 | 6 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,2955 | ||
128.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M5 | 10 | 10 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3400 | ||
128.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M5 | 10 | 12 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3400 | ||
128.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M5 | 12 | 12 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3189 | ||
128.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M5 | 15 | 15 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3098 | ||
128.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M5 | 16 | 16 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3054 | ||
177.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | M6 | 10 | 10 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,6750 | ||
177.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | M6 | 15 | 15 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,6451 | ||
177.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | M6 | 16 | 16 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,6375 | ||
177.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | M6 | 19 | 19 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,6850 | ||
177.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | M6 | 20 | 20 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,6071 | ||
273.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | M8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,69400 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 110 | 37,165 | 0,0013 | ||
273.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | M8 | 16 | 16 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,69400 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 110 | 37,165 | 0,0013 | ||
273.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | M8 | 20 | 20 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,69400 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 110 | 37,165 | 0,0013 | ||
273.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | M8 | 24 | 24 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,69400 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 110 | 37,165 | 0,0013 | ||
283.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | M8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 70 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 1,40700 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | 190 | 196,024 | 0,0021 | ||
283.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | M8 | 20 | 20 | 15 | 35 | 70 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 1,40700 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | 190 | 196,024 | 0,0021 | ||
283.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | M8 | 32 | 32 | 15 | 35 | 70 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 1,40700 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | 190 | 196,024 | 0,0021 |
Loading...
Ausführung 1 | mit abnehmbaren Klemmnaben | Benennung | Federstegkupplung | Material Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehdreh-moment der Schrauben(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D4(mm)
Größe
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Trägheitsmoment(gm²)
max. Drehzahl(min-1)
max. Winkelversatz (°)
max. Wellenversatz axial(mm)
max. Wellenversatz radial(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Torsionssteife(10⁻³ Nm/rad)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften