Federstegkupplungen Aluminium mit abnehmbaren Klemmnaben (K2039)

Federstegkupplungen Aluminium mit abnehmbaren Klemmnaben (K2039)
· Spielfreie Federstegkupplung mit abnehmbaren Klemmnaben

· Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz bei minimalen Rückstellkräften

· Für Wellendurchmesser von 6 - 35 mm

· Drehmomentbereich: 7 - 190 Nm

· Montagefreundliche Kupplungsbauart

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2039.0250280606
K2039.0250280608
K2039.0250280610
K2039.0250280808
K2039.0250280810
K2039.0250281010
K2039.0300400606
K2039.0300400608
K2039.0300400610
K2039.0300400808
K2039.0300400810
K2039.0300401010
K2039.0400480606
K2039.0400481010
K2039.0400481012
K2039.0400481212
K2039.0400481515
K2039.0400481616
K2039.0500651010
K2039.0500651515
K2039.0500651616
K2039.0500651919
K2039.0500652020
K2039.0600801010
K2039.0600801616
K2039.0600802020
K2039.0600802424
K2039.0700951515
K2039.0700952020
K2039.0700953232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh-moment der Schrauben
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Größe L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Trägheitsmoment
(gm²)
max. Drehzahl
(min-1)
max. Winkelversatz (°) max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
Nenndrehmoment
(Nm)
Torsionssteife
(10⁻³ Nm/rad)
Gewicht
(kg)

55.50 €

1 4 Arbeitstage 1,5M366612252528840,002288000110,170,7330,0287

55.50 €

1 4 Arbeitstage 1,5M368612252528840,002288000110,170,7330,0265

55.50 €

1 4 Arbeitstage 1,5M3610612252528840,002288000110,170,7330,0259

55.50 €

1 4 Arbeitstage 1,5M388612252528840,002288000110,170,7330,0275

55.50 €

1 4 Arbeitstage 1,5M3810612252528840,002288000110,170,7330,0270

55.50 €

1 4 Arbeitstage 1,5M31010612252528840,002288000110,170,7330,0275

71.04 €

1 4 Arbeitstage 3,4M466614303040115,50,00680600010,850,1100,8680,0613

71.04 €

1 4 Arbeitstage 3,4M468614303040115,50,00680600010,850,1100,8680,0601

71.04 €

1 4 Arbeitstage 3,4M4610614303040115,50,00680600010,850,1100,8680,0597

71.04 €

1 4 Arbeitstage 3,4M488614303040115,50,00680600010,850,1100,8680,0557

71.04 €

1 4 Arbeitstage 3,4M4810614303040115,50,00680600010,850,1100,8680,0572

71.04 €

1 4 Arbeitstage 3,4M41010614303040115,50,00680600010,850,1100,8680,0557

99.08 €

1 4 Arbeitstage 7M566619404048115,50,02790500010,850,15193,7670,1241

99.08 €

1 4 Arbeitstage 7M51010619404048115,50,02790500010,850,15193,7670,1180

99.08 €

1 4 Arbeitstage 7M51012619404048115,50,02790500010,850,15193,7670,1180

99.08 €

1 4 Arbeitstage 7M51212619404048115,50,02790500010,850,15193,7670,1238

99.08 €

1 4 Arbeitstage 7M51515619404048115,50,02790500010,850,15193,7670,1236

99.08 €

1 4 Arbeitstage 7M51616619404048115,50,02790500010,850,15193,7670,1171

124.81 €

1 4 Arbeitstage 14M610101026505065199,50,0897050001,50,70,15357,1960,2173

124.81 €

1 4 Arbeitstage 14M615151026505065199,50,0897050001,50,70,15357,1960,2495

124.81 €

1 4 Arbeitstage 14M616161026505065199,50,0897050001,50,70,15357,1960,2500

124.81 €

1 4 Arbeitstage 14M619191026505065199,50,0897050001,50,70,15357,1960,2388

124.81 €

1 4 Arbeitstage 14M620201026505065199,50,0897050001,50,70,15357,1960,2173

222.00 €

1 4 Arbeitstage 27M8101010306060802512,50,2537045001,50,70,157012,7500,5000

222.00 €

1 4 Arbeitstage 27M8161610306060802512,50,2537045001,50,70,157012,7500,5000

222.00 €

1 4 Arbeitstage 27M8202010306060802512,50,2537045001,50,70,157012,7500,5000

222.00 €

1 4 Arbeitstage 27M8242410306060802512,50,2537045001,50,70,157012,7500,5000

242.65 €

1 4 Arbeitstage 27M8151515357070952512,50,50660400010,330,113066,7680,7500

242.65 €

1 4 Arbeitstage 27M8202015357070952512,50,50660400010,330,113066,7680,7500

242.65 €

1 4 Arbeitstage 27M8323215357070952512,50,50660400010,330,113066,7680,7500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit abnehmbaren Klemmnaben Benennung Federstegkupplung Material Grundkörper Aluminium
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support