Federstegkupplungen Edelstahl mit Klemmnaben (K2038)

Federstegkupplungen Edelstahl mit Klemmnaben (K2038)
· Spielfreie Federstegkupplung mit Klemmnaben

· Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz bei minimalen Rückstellkräften

· Für Wellendurchmesser von 3 - 35 mm

· Drehmomentbereich: 3 - 190 Nm

· Montagefreundliche Kupplungsbauart

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2038.0160230303
K2038.0160230505
K2038.0160230506
K2038.0160230606
K2038.0180160303
K2038.0180160505
K2038.0180160506
K2038.0180160606
K2038.0200280303
K2038.0200280505
K2038.0200280506
K2038.0200280508
K2038.0200280606
K2038.0200280608
K2038.0200280808
K2038.0220200303
K2038.0220200505
K2038.0220200506
K2038.0220200508
K2038.0220200606
K2038.0220200608
K2038.0220200808
K2038.0250280606
K2038.0250280608
K2038.0250280610
K2038.0250280808
K2038.0250280810
K2038.0250281010
K2038.0300400606
K2038.0300400608
K2038.0300400610
K2038.0300400808
K2038.0300400810
K2038.0300401010
K2038.0400480606
K2038.0400481010
K2038.0400481012
K2038.0400481212
K2038.0400481515
K2038.0400481616
K2038.0500651010
K2038.0500651515
K2038.0500651616
K2038.0500651919
K2038.0500652020
K2038.0600801010
K2038.0600801616
K2038.0600802020
K2038.0600802424
K2038.0700951515
K2038.0700952020
K2038.0700953232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh-moment der Schrauben
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Größe L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Trägheitsmoment
(gm²)
max. Drehzahl
(min-1)
max. Winkelversatz (°) max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
Nenndrehmoment
(Nm)
Torsionssteife
(10⁻³ Nm/rad)
Gewicht
(kg)

45.43 €

1 4 Arbeitstage 1M2,5333616162373,50,000801000020,50,1560,5130,0260

45.43 €

1 4 Arbeitstage 1M2,5553616162373,50,000801000020,50,1560,5130,0239

45.43 €

1 4 Arbeitstage 1M2,5563616162373,50,000801000020,50,1560,5130,0234

45.43 €

1 4 Arbeitstage 1M2,5663616162373,50,000801000020,50,1560,5130,0245

46.66 €

1 4 Arbeitstage 1M2,53336181816,652,50,000991000020,50,1560,7520,0240

46.66 €

1 4 Arbeitstage 1M2,55536181816,652,50,000991000020,50,1560,7520,0240

46.66 €

1 4 Arbeitstage 1M2,55636181816,652,50,000991000020,50,1560,7520,0217

46.66 €

1 4 Arbeitstage 1M2,56636181816,652,50,000991000020,50,1560,7520,0217

68.71 €

1 4 Arbeitstage 1,5M33338202028840,002889500110,1121,1890,0500

68.71 €

1 4 Arbeitstage 1,5M35538202028840,002889500110,1121,1890,0500

68.71 €

1 4 Arbeitstage 1,5M35638202028840,002889500110,1121,1890,0500

68.71 €

1 4 Arbeitstage 1,5M35838202028840,002889500110,1121,1890,0500

68.71 €

1 4 Arbeitstage 1,5M36638202028840,002889500110,1121,1890,0450

68.71 €

1 4 Arbeitstage 1,5M36838202028840,002889500110,1121,1890,0451

68.71 €

1 4 Arbeitstage 1,5M38838202028840,002889500110,1121,1890,0438

71.17 €

1 4 Arbeitstage 1M2,5333102222205,52,750,002609500110,1561,3720,0400

71.17 €

1 4 Arbeitstage 1M2,5553102222205,52,750,002609500110,1561,3720,0400

71.17 €

1 4 Arbeitstage 1M2,5563102222205,52,750,002609500110,1561,3720,0400

71.17 €

1 4 Arbeitstage 1M2,5583102222205,52,750,002609500110,1561,3720,0404

71.17 €

1 4 Arbeitstage 1M2,5663102222205,52,750,002609500110,1561,3720,0400

71.17 €

1 4 Arbeitstage 1M2,5683102222205,52,750,002609500110,1561,3720,0387

71.17 €

1 4 Arbeitstage 1M2,5883102222205,52,750,002609500110,1561,3720,0363

76.07 €

1 4 Arbeitstage 1,5M366612252528840,006488000110,1161,5580,0723

76.07 €

1 4 Arbeitstage 1,5M368612252528840,006488000110,1161,5580,0726

76.07 €

1 4 Arbeitstage 1,5M3610612252528840,006488000110,1161,5580,0724

76.07 €

1 4 Arbeitstage 1,5M388612252528840,006488000110,1161,5580,0712

76.07 €

1 4 Arbeitstage 1,5M3810612252528840,006488000110,1161,5580,0696

76.07 €

1 4 Arbeitstage 1,5M31010612252528840,006488000110,1161,5580,0640

90.76 €

1 4 Arbeitstage 3,4M466614303040115,50,01920600010,850,1252,5300,1600

90.76 €

1 4 Arbeitstage 3,4M468614303040115,50,01920600010,850,1252,5300,1600

90.76 €

1 4 Arbeitstage 3,4M4610614303040115,50,01920600010,850,1252,5300,1484

90.76 €

1 4 Arbeitstage 3,4M488614303040115,50,01920600010,850,1252,5300,1492

90.76 €

1 4 Arbeitstage 3,4M4810614303040115,50,01920600010,850,1252,5300,1446

90.76 €

1 4 Arbeitstage 3,4M41010614303040115,50,01920600010,850,1252,5300,1449

110.38 €

1 4 Arbeitstage 7M566619404048115,50,07580500010,850,153611,0080,3400

110.38 €

1 4 Arbeitstage 7M51010619404048115,50,07580500010,850,153611,0080,3263

110.38 €

1 4 Arbeitstage 7M51012619404048115,50,07580500010,850,153611,0080,3236

110.38 €

1 4 Arbeitstage 7M51212619404048115,50,07580500010,850,153611,0080,3400

110.38 €

1 4 Arbeitstage 7M51515619404048115,50,07580500010,850,153611,0080,3064

110.38 €

1 4 Arbeitstage 7M51616619404048115,50,07580500010,850,153611,0080,3060

134.86 €

1 4 Arbeitstage 14M610101026505065199,50,2460050001,50,70,157320,9950,7100

134.86 €

1 4 Arbeitstage 14M615151026505065199,50,2460050001,50,70,157320,9950,6543

134.86 €

1 4 Arbeitstage 14M616161026505065199,50,2460050001,50,70,157320,9950,6526

134.86 €

1 4 Arbeitstage 14M619191026505065199,50,2460050001,50,70,157320,9950,6281

134.86 €

1 4 Arbeitstage 14M620201026505065199,50,2460050001,50,70,157320,9950,6249

219.65 €

1 4 Arbeitstage 27M8101010306060802512,50,6480045001,50,70,1511037,1651,3400

219.65 €

1 4 Arbeitstage 27M8161610306060802512,50,6480045001,50,70,1511037,1651,3400

219.65 €

1 4 Arbeitstage 27M8202010306060802512,50,6480045001,50,70,1511037,1651,3400

219.65 €

1 4 Arbeitstage 27M8242410306060802512,50,6480045001,50,70,1511037,1651,3400

270.25 €

1 4 Arbeitstage 27M8151515357070952512,51,39200400010,330,1190196,0242,0500

270.25 €

1 4 Arbeitstage 27M8202015357070952512,51,39200400010,330,1190196,0241,9270

270.25 €

1 4 Arbeitstage 27M8323215357070952512,51,39200400010,330,1190196,0242,0500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit radialer Klemmnabe Benennung Federstegkupplung Material Grundkörper Edelstahl
PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support