Spannschrauben für Zugspanner pneumatisch (K1391)

Spannschrauben für Zugspanner pneumatisch (K1391)
· Zubehör für Zugspanner pneumatisch K1390

· Montage von unten einschraubbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1391.108090
K1391.110011
K1391.112013
K1391.116017
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3=Gewinde L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

21.69 €

1 4 Arbeitstage 84,3M8389241,56120,0168

21.69 €

1 4 Arbeitstage 84,3M103811241,56120,0195

25.13 €

1 4 Arbeitstage 126,5M12481331,5210200,0477

25.13 €

1 4 Arbeitstage 126,5M16481731,5210200,0602

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Farbe Grundkörper brüniert Ausführung 1 für Zugspanner
Ausführung 2 pneumatisch Benennung Spannschraube RoHS true

Technischer Support