Hygieneschutz Premium (K1639)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1639.14

Teilenummer
K1639.14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,903.11 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung HYGIENEschutz Ausführung 1 Premium Höhe(mm) 910
Länge starr(mm) 1610 Länge schwenkbar(mm) 1710 Länge Fuß(mm) 445
Auszugsscheiben 325mm möglich Aluminiumprofile(mm) 30x30 Acrylglas - Stärke(mm) 4
Werkstoff Aluminiumprofil
Acrylglas.

Sie befinden sich auf der Seite für Hygieneschutz Premium (K1639), die Teilenummer ist K1639.14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1639.14.

Technischer Support