Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1966.0230X1000 |
K1966.0230X2000 |
K1966.0230X500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
20.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | ||
40.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | ||
10.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 |
Loading...
Ausführung | mit Nut | D1=Außendurchmesser(mm) | 30 | L max.(mm) | 6000 |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 3,5 | B1(mm) | 26 | B2(mm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften