Aluminiumprofile D50 Typ I, Rohr (K2057)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2057.50X1000

Teilenummer
K2057.50X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.40 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium L=Länge(mm) 1000 Oberfläche Grundkörper eloxiert
Profil Ø50 Benennung Aluminiumprofil D=Durchmesser(mm) 50
Ix(cm⁴) 8,16 Iy(cm⁴) 8,16 Wx(cm³) 3,26
Wy(cm³) 3,26 Gewicht(kg) 0,760

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofile D50 Typ I, Rohr (K2057), die Teilenummer ist K2057.50X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2057.50X1000.

Technischer Support