Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1978.00300X1000
Material Grundkörper | Aluminium | L max.(mm) | 6000 | L=Länge(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | eloxiert | Profil | Ø30 | Benennung | Profilrohr Ø30 |
Ix(cm⁴) | 3,06 | Iy(cm⁴) | 3,06 | Wx(cm³) | 2,04 |
Wy(cm³) | 2,04 | Flächenträgheitsmoment Torsion(cm⁴) | 5 | Profilfläche(cm²) | 4,67 |
Gewicht(kg) | 1,20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Profilrohre Aluminium Ø30 schwer Typ I (K1978), die Teilenummer ist K1978.00300X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1978.00300X1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften