Profilrohre Aluminium Ø30 Typ I (K1977)

Profilrohre Aluminium Ø30 Typ I (K1977)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör

· Profilrohrsystem für den smarten Betriebsmittelbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1977.00300X1000

Teilenummer
K1977.00300X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.03 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium L max.(mm) 6000 L=Länge(mm) 1000
Oberfläche Grundkörper eloxiert Profil Ø30 Benennung Profilrohr Ø30
Ix(cm⁴) 1,71 Iy(cm⁴) 1,71 Wx(cm³) 1,14
Wy(cm³) 1,14 Flächenträgheitsmoment Torsion(cm⁴) 1,36 Profilfläche(cm²) 1,97
Gewicht(kg) 0,53

Sie befinden sich auf der Seite für Profilrohre Aluminium Ø30 Typ I (K1977), die Teilenummer ist K1977.00300X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1977.00300X1000.

Technischer Support