Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1976.00300X1000
Material Grundkörper | Aluminium | L max.(mm) | 6000 | L=Länge(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | eloxiert | Profil | Ø30 | Benennung | Rundrohr Ø30 |
Ix(cm⁴) | 1,29 | Iy(cm⁴) | 1,29 | Wx(cm³) | 0,86 |
Wy(cm³) | 0,86 | Flächenträgheitsmoment Torsion(cm⁴) | 2,44 | Profilfläche(cm²) | 1,26 |
Gewicht(kg) | 0,34 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rundrohre Aluminium Ø30 Typ I (K1976), die Teilenummer ist K1976.00300X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1976.00300X1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften