Teleskopschienen mit Auflagewinkel Überauszug, Tragkraft bis 75kg (K0543)

Teleskopschienen mit Auflagewinkel Überauszug, Tragkraft bis 75kg (K0543)
Werkstoff, Ausführung:
Schienen Stahl, feuerverzinkt.
Kugelkäfige Stahl, verzinkt.
Kugeln C-Stahl, gehärtet.
Bestellbeispiel:
K0543.10350 (Verkauf paarweise)
Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Durch den integrierten Selbsteinzug wird die Führungsschiene beim Einschieben automatisch in die Endlage gezogen. Die seitlichen Verschraubungen an der Innenschiene werden durch Auflagewinkel ersetzt. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen.
Die Bestellnummer beinhaltet ein Teleskopschienen- Paar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0543.10450

Teilenummer
K0543.10450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.38 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl A(mm) 256 A1(mm) 147,5
Schubladentiefe von - bis(mm) 450 - 500 L=Länge(mm) 450 Ausführung 1 Überauszug
C (hub)(mm) 484 Gewicht(kg) 2,79

Sie befinden sich auf der Seite für Teleskopschienen mit Auflagewinkel Überauszug, Tragkraft bis 75kg (K0543), die Teilenummer ist K0543.10450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0543.10450.

Technischer Support