Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60kg (K0541)

Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60kg (K0541)
· Soft-Control: Schiene wird beim selbständigen Schließen gedämpft abgefangen

· Funktionsbaugruppe für Schubladen und Auszugssysteme

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Logistik

· Mehr Komfort und bessere Zugänglichkeit dank Überauszug

· Getestet nach DIN EN 15338

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0541.10500

Teilenummer
K0541.10500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.56 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl A(mm) 160 A1(mm) 192
A2(mm) 320 L1(mm) 471 L=Länge(mm) 500
Ausführung 1 Überauszug C (hub)(mm) 534 Gewicht(kg) 2,50

Sie befinden sich auf der Seite für Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60kg (K0541), die Teilenummer ist K0541.10500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0541.10500.

Technischer Support