Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60kg (K0540)

Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60kg (K0540)
Werkstoff, Ausführung:
Schienen Stahl, feuerverzinkt.
Kugelkäfige Stahl, verzinkt.
Kugeln C-Stahl, gehärtet.
Bestellbeispiel:
K0540.10300 (Verkauf stückweise)
Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Zuhaltung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0540.10650

Teilenummer
K0540.10650
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.13 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl A(mm) 288 A1(mm) 288
A2(mm) 384 Schubladentiefe von - bis(mm) 650 - 650 L=Länge(mm) 650
Ausführung 1 Überauszug C (hub)(mm) 700 Gewicht(kg) 2,83

Sie befinden sich auf der Seite für Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60kg (K0540), die Teilenummer ist K0540.10650.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0540.10650.

Technischer Support