Teleskopschienen Vollauszug, trennbar, Tragkraft bis zu 52kg (K0538)

Teleskopschienen Vollauszug, trennbar, Tragkraft bis zu 52kg (K0538)
Werkstoff, Ausführung:
Schienen Stahl, galvanisch verzinkt und blau passiviert.
Kugelkäfige Stahl, verzinkt.
Kugeln C-Stahl, gehärtet.
Bestellbeispiel:
K0538.10305 (Verkauf stückweise)
Hinweis:
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Diese Schienen wurden speziell für die 19“-Technik entwickelt.
Trennbare Innenschienen ermöglichen das Lösen von Innen- und Außenprofil. Kraftschluss-Rastung in geöffneter Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0538.10330
K0538.10356
K0538.10508
K0538.10533
K0538.10610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
L=Länge
(mm)
C (hub)
(mm)
L=Länge
(inch)
Gewicht
(kg)

60.11 €

1 4 Arbeitstage --273285,7298,4-330353131,20

61.38 €

1 4 Arbeitstage --298,4311,1323,8-356381141,32

70.13 €

1 4 Arbeitstage 238,1365,1450,9463,6476,3352,4508531201,92

71.47 €

1 4 Arbeitstage 250,8390,5476,2488,9501,6377,8533554211,99

74.04 €

1 4 Arbeitstage 288,9466,7552,4565,1577,8454610636242,28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 Vollauszug

Technischer Support