Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0536.10406
Material Grundkörper | Stahl | A(mm) | 352 | A1(mm) | 330 |
---|---|---|---|---|---|
Schubladentiefe von - bis(mm) | 406 - 672 | L=Länge(mm) | 406 | Material Komponente | Stahl |
Ausführung 1 | Teilauszug | C (hub)(mm) | 276 |
Sie befinden sich auf der Seite für Teleskopschienen Teilauszug, Tragkraft bis 15 kg (K0536), die Teilenummer ist K0536.10406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0536.10406.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften