2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form A, mit Passbohrung und Querbohrung (K1525)

2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form A, mit Passbohrung und Querbohrung (K1525)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff umlegbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1525.1251216
K1525.1251226
K1525.1251416
K1525.1251426
K1525.1601416
K1525.1601426
K1525.1601616
K1525.1601626
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper A
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D5 Gewicht
(kg)

42.45 €

1 4 Arbeitstage schwarz42125123119,92017,66,5105185649M60,4355

42.45 €

1 4 Arbeitstage silber42125123119,92017,66,5105185649M60,4355

42.45 €

1 4 Arbeitstage schwarz42125143119,92017,66,5105185649M60,4355

42.45 €

1 4 Arbeitstage silber42125143119,92017,66,5105185649M60,4355

52.69 €

1 4 Arbeitstage schwarz551601436262617,86,5137208057M80,8800

52.69 €

1 4 Arbeitstage silber551601436262617,86,5137208057M80,8800

52.69 €

1 4 Arbeitstage schwarz551601636262617,88137208057M80,8800

52.69 €

1 4 Arbeitstage silber551601636262617,88137208057M80,8800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Stahlteile Stahl
Form A Form-Typ Passbohrung mit Querbohrung Griff Zylindergriff, umlegbar
Benennung 2-Speichenhandrad D7 M6

Technischer Support