2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut (K1524)

2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut (K1524)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1524.12512104
K1524.12512204
K1524.12514105
K1524.12514205
K1524.16014105
K1524.16014205
K1524.16016105
K1524.16016205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper A
(mm)
B3
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)
D5 Gewicht
(kg)

25.30 €

1 4 Arbeitstage schwarz424125123119,917,690,51854,53613,8M60,2980

25.30 €

1 4 Arbeitstage silber424125123119,917,690,51854,53613,8M60,2980

25.30 €

1 4 Arbeitstage schwarz425125143119,917,690,51854,53616,3M60,2980

25.30 €

1 4 Arbeitstage silber425125143119,917,690,51854,53616,3M60,2980

29.66 €

1 4 Arbeitstage schwarz555160143625,219,4116,52076,54016,3M80,5720

29.66 €

1 4 Arbeitstage silber555160143625,219,4116,52076,54016,3M80,5720

29.66 €

1 4 Arbeitstage schwarz555160163625,219,4116,52076,54018,3M80,5720

29.66 €

1 4 Arbeitstage silber555160163625,219,4116,52076,54018,3M80,5720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Stahlteile Stahl
Form C Form-Typ Passbohrung mit Nut Griff Zylindergriff, drehbar
Benennung 2-Speichenhandrad

Technischer Support