Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1523.1251216 |
K1523.1251226 |
K1523.1251416 |
K1523.1251426 |
K1523.1601416 |
K1523.1601426 |
K1523.1601616 |
K1523.1601626 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L3=Höhe (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 125 | 12 | 31 | 17,6 | 6,5 | 18 | 36 | 0,2320 | ||
19.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 125 | 12 | 31 | 17,6 | 6,5 | 18 | 36 | 0,2320 | ||
19.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 125 | 14 | 31 | 17,6 | 6,5 | 18 | 36 | 0,2320 | ||
19.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 125 | 14 | 31 | 17,6 | 6,5 | 18 | 36 | 0,2320 | ||
23.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 160 | 14 | 36 | 19,4 | 6,5 | 20 | 40 | 0,4240 | ||
23.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 160 | 14 | 36 | 19,4 | 6,5 | 20 | 40 | 0,4240 | ||
23.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 160 | 16 | 36 | 19,4 | 8 | 20 | 40 | 0,4240 | ||
23.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 160 | 16 | 36 | 19,4 | 8 | 20 | 40 | 0,4240 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | Passbohrung mit Querbohrung | Griff | ohne Griff | Benennung | 2-Speichenhandrad |
D7 | M6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
L1(mm)
L3=Höhe(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften