2-Speichenhandräder Aluminium ohne Griff, Form B, mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung (K1523)

2-Speichenhandräder Aluminium ohne Griff, Form B, mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung (K1523)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1523.125121046
K1523.125122046
K1523.125141056
K1523.125142056
K1523.160141056
K1523.160142056
K1523.160161056
K1523.160162056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper B3
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)
Gewicht
(kg)

21.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz4125123117,66,5183613,80,2320

21.25 €

1 4 Arbeitstage silber4125123117,66,5183613,80,2320

21.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz5125143117,66,5183616,30,2320

21.25 €

1 4 Arbeitstage silber5125143117,66,5183616,30,2320

25.10 €

1 4 Arbeitstage schwarz5160143619,46,5204016,30,4240

25.10 €

1 4 Arbeitstage silber5160143619,46,5204016,30,4240

25.10 €

1 4 Arbeitstage schwarz5160163619,48204018,30,4240

25.10 €

1 4 Arbeitstage silber5160163619,48204018,30,4240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Form B
Form-Typ Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung Griff ohne Griff Benennung 2-Speichenhandrad
D7 M6

Technischer Support