Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1523.12512104 |
K1523.12512204 |
K1523.12514105 |
K1523.12514205 |
K1523.16014105 |
K1523.16014205 |
K1523.16016105 |
K1523.16016205 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | B3 (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L3=Höhe (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 4 | 125 | 12 | 31 | 17,6 | 18 | 36 | 13,8 | 0,2320 | ||
20.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 4 | 125 | 12 | 31 | 17,6 | 18 | 36 | 13,8 | 0,2320 | ||
20.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 5 | 125 | 14 | 31 | 17,6 | 18 | 36 | 16,3 | 0,2320 | ||
20.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 5 | 125 | 14 | 31 | 17,6 | 18 | 36 | 16,3 | 0,2320 | ||
24.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 5 | 160 | 14 | 36 | 19,4 | 20 | 40 | 16,3 | 0,4240 | ||
24.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 5 | 160 | 14 | 36 | 19,4 | 20 | 40 | 16,3 | 0,4240 | ||
24.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 5 | 160 | 16 | 36 | 19,4 | 20 | 40 | 18,3 | 0,4240 | ||
24.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 5 | 160 | 16 | 36 | 19,4 | 20 | 40 | 18,3 | 0,4240 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | Passbohrung mit Nut | Griff | ohne Griff | Benennung | 2-Speichenhandrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
B3(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
H(mm)
L1(mm)
L3=Höhe(mm)
T(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften