Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut (K1522)

Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut (K1522)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff umlegbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1522.10010103
K1522.10010203
K1522.10012104
K1522.10012204
K1522.12512104
K1522.12512204
K1522.12514105
K1522.12514205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper A
(mm)
B3
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)
D5 Gewicht
(kg)

39.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz3331001028161617,492,51747,54511,4M50,3600

39.58 €

1 4 Arbeitstage silber3331001028161617,492,51747,54511,4M50,3600

39.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz3341001228161617,492,51747,54513,8M50,3600

39.58 €

1 4 Arbeitstage silber3341001228161617,492,51747,54513,8M50,3600

42.70 €

1 4 Arbeitstage schwarz424125123119,92018,3105,51856,54913,8M60,5780

42.70 €

1 4 Arbeitstage silber424125123119,92018,3105,51856,54913,8M60,5780

42.70 €

1 4 Arbeitstage schwarz425125143119,92018,3105,51856,54916,3M60,5780

42.70 €

1 4 Arbeitstage silber425125143119,92018,3105,51856,54916,3M60,5780

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Komponente Thermoplast
Material Stahlteile Stahl Form C Form-Typ Passbohrung mit Nut
Griff Zylindergriff, umlegbar Benennung Handrad

Technischer Support