Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut (K1521)

Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut (K1521)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1521.08010103
K1521.08010203
K1521.08012104
K1521.08012204
K1521.10010103
K1521.10010203
K1521.10012104
K1521.10012204
K1521.12512104
K1521.12512204
K1521.12514105
K1521.12514205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper A
(mm)
B3
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)
D5 Gewicht
(kg)

19.54 €

1 4 Arbeitstage schwarz27380102613,916,66816392911,4M40,1500

19.54 €

1 4 Arbeitstage silber27380102613,916,66816392911,4M40,1500

19.54 €

1 4 Arbeitstage schwarz27480122613,916,66816392913,8M40,1500

19.54 €

1 4 Arbeitstage silber27480122613,916,66816392913,8M40,1500

21.85 €

1 4 Arbeitstage schwarz33310010281617,58117483311,4M50,2540

21.85 €

1 4 Arbeitstage silber33310010281617,58117483311,4M50,2540

21.85 €

1 4 Arbeitstage schwarz33410012281617,58117483313,8M50,2540

21.85 €

1 4 Arbeitstage silber33410012281617,58117483313,8M50,2540

24.96 €

1 4 Arbeitstage schwarz424125123119,918,39618603613,8M60,4150

24.96 €

1 4 Arbeitstage silber424125123119,918,39618603613,8M60,4150

24.96 €

1 4 Arbeitstage schwarz425125143119,918,39618603616,3M60,4150

24.96 €

1 4 Arbeitstage silber425125143119,918,39618603616,3M60,4150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Komponente Thermoplast
Material Stahlteile Stahl Form C Form-Typ Passbohrung mit Nut
Griff Zylindergriff, drehbar Benennung Handrad

Technischer Support