Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form E, mit Passbohrung (K1521)

Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form E, mit Passbohrung (K1521)
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1521.080101
K1521.080102
K1521.080121
K1521.080122
K1521.100101
K1521.100102
K1521.100121
K1521.100122
K1521.125121
K1521.125122
K1521.125141
K1521.125142
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper A
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D5 Gewicht
(kg)

18.24 €

1 4 Arbeitstage schwarz2780102613,916,668163929M40,1500

18.24 €

1 4 Arbeitstage silber2780102613,916,668163929M40,1500

18.24 €

1 4 Arbeitstage schwarz2780122613,916,668163929M40,1500

18.24 €

1 4 Arbeitstage silber2780122613,916,668163929M40,1500

20.56 €

1 4 Arbeitstage schwarz3310010281617,581174833M50,2540

20.56 €

1 4 Arbeitstage silber3310010281617,581174833M50,2540

20.56 €

1 4 Arbeitstage schwarz3310012281617,581174833M50,2540

20.56 €

1 4 Arbeitstage silber3310012281617,581174833M50,2540

23.32 €

1 4 Arbeitstage schwarz42125123119,918,396186036M60,4150

23.32 €

1 4 Arbeitstage silber42125123119,918,396186036M60,4150

23.32 €

1 4 Arbeitstage schwarz42125143119,918,396186036M60,4150

23.32 €

1 4 Arbeitstage silber42125143119,918,396186036M60,4150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Komponente Thermoplast
Material Stahlteile Stahl Form E Form-Typ mit Passbohrung
Griff Zylindergriff, drehbar Benennung Handrad

Technischer Support