Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1520.080101 |
K1520.080102 |
K1520.080121 |
K1520.080122 |
K1520.100101 |
K1520.100102 |
K1520.100121 |
K1520.100122 |
K1520.125121 |
K1520.125122 |
K1520.125141 |
K1520.125142 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L3=Höhe (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 80 | 10 | 26 | 16,6 | 16 | 29 | 0,1300 | ||
13.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 80 | 10 | 26 | 16,6 | 16 | 29 | 0,1300 | ||
13.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 80 | 12 | 26 | 16,6 | 16 | 29 | 0,1300 | ||
13.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 80 | 12 | 26 | 16,6 | 16 | 29 | 0,1300 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 100 | 10 | 28 | 17,5 | 17 | 33 | 0,2210 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 100 | 10 | 28 | 17,5 | 17 | 33 | 0,2210 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 100 | 12 | 28 | 17,5 | 17 | 33 | 0,2210 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 100 | 12 | 28 | 17,5 | 17 | 33 | 0,2210 | ||
18.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 125 | 12 | 31 | 18,3 | 18 | 36 | 0,3500 | ||
18.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 125 | 12 | 31 | 18,3 | 18 | 36 | 0,3500 | ||
18.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 125 | 14 | 31 | 18,3 | 18 | 36 | 0,3500 | ||
18.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | silber | 125 | 14 | 31 | 18,3 | 18 | 36 | 0,3500 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Form | E |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | mit Passbohrung | Griff | ohne Griff | Benennung | Handrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
H(mm)
L1(mm)
L3=Höhe(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften