Scharniere Stahlblech oder Edelstahlblech (K1082)

Scharniere Stahlblech oder Edelstahlblech (K1082)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1082.04201212
K1082.04301515
K1082.104201212
K1082.104251414
K1082.104301515
K1082.105401515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Material Grundkörper Form A=Länge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
S
(mm)

2.24 €

1 4 Arbeitstage 40StahlA408,58,5--257,541

3.63 €

1 4 Arbeitstage 60StahlB6015158822,57,54,51,5

3.93 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl A2A408,58,5--257,541

5.03 €

1 4 Arbeitstage 50Edelstahl A2B501111881874,51,25

5.45 €

1 4 Arbeitstage 60Edelstahl A2B6015158822,57,54,51,5

8.00 €

1 4 Arbeitstage 80Edelstahl A2B8025,325,3121230105,21,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper verzinkt Produkttyp Scharnier

Technischer Support