Scharniere aus Edelstahl (K1085)

Scharniere aus Edelstahl (K1085)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4401

· Ausführung: poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1085.052013130
K1085.052013131
K1085.062515150
K1085.062515151
K1085.083018180
K1085.083018181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper A=Länge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
F1
(N)
F2
(N)

19.50 €

1 4 Arbeitstage 39Edelstahl A21.4301poliert3912,512,519,519,5255,549800600

14.82 €

1 4 Arbeitstage 39Edelstahl A21.4301gestrahlt3912,512,519,519,5255,549800600

21.57 €

1 4 Arbeitstage 50Edelstahl A21.4301poliert5015152525306,56121100900

17.39 €

1 4 Arbeitstage 50Edelstahl A21.4301gestrahlt5015152525306,56121100900

32.98 €

1 4 Arbeitstage 60Edelstahl A41.4401poliert6018183030368,581520001500

32.98 €

1 4 Arbeitstage 60Edelstahl A41.4401gebürstet6018183030368,581520001500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkttyp Scharnier

Technischer Support