Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1450.1010 |
K1450.1212 |
K1450.1214 |
K1450.1616 |
K1450.1618 |
K1450.2020 |
K1450.2022 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1=Gewinde | E1/E2 (mm) | L=Länge (mm) | A1 (mm) | F (mm) | F (kN) | G für T-Nut (mm) | Gewicht (kg) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | 15 | M10x80 | M10 | 32 / 32 | 100 | 30 | 22-46 | 13,9 | 10 | 0,4200 | 12 | ||
52.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | M12x100 | M12 | 40 / 40 | 125 | 40 | 28-58 | 20,2 | 12 | 0,9200 | 16 | ||
52.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | M12x100 | M12 | 40 / 40 | 125 | 40 | 28-56 | 20,2 | 14 | 0,9300 | 16 | ||
72.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | M16x125 | M16 | 49 / 50 | 160 | 50 | 36-72 | 37,8 | 16 | 1,8300 | 20 | ||
72.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | M16x125 | M16 | 49 / 50 | 160 | 50 | 36-69 | 37,8 | 18 | 1,8400 | 20 | ||
115.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 60 | 30 | M20x160 | M20 | 55 / 70 | 200 | 60 | 43-92 | 58,8 | 20 | 3,3500 | 24 | ||
115.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 60 | 30 | M20x160 | M20 | 55 / 70 | 200 | 60 | 43-92 | 58,8 | 22 | 3,3600 | 24 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Ausführung 1 | verstellbar gekröpft | Ausführung 2 | mit Schrauben |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Spanneisen | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D(mm)
D1=Gewinde
E1/E2(mm)
L=Länge(mm)
A1(mm)
F(mm)
F(kN)
G für T-Nut(mm)
Gewicht(kg)
M(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften