Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung (K0484)

Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung (K0484)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Kombinierbar mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0484.512
K0484.514
K0484.516
K0484.518
K0484.520
K0484.525
K0484.530
K0484.540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S A=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(kN)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Mb
(Nm)
Mv
(Nm)
P
(mm)
Gewicht
(kg)

14.62 €

1 4 Arbeitstage M612,110,57,5263,629,425305744289210,0620

14.62 €

1 4 Arbeitstage M614,110,57,5263,629,425305744289210,0590

14.62 €

1 4 Arbeitstage M616,110,57,5263,629,425305744289210,0560

14.62 €

1 4 Arbeitstage M618,110,57,5263,629,425305744289210,0520

15.46 €

1 4 Arbeitstage M820169404,940455093739194330,1980

15.46 €

1 4 Arbeitstage M825,1169404,940455093739194330,1790

15.46 €

1 4 Arbeitstage M830,1169404,940455093739194330,1500

25.82 €

1 4 Arbeitstage M1040,22211566566068128100267181480,4100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Gelenkstück Ausführung 2 für Rundrohre Benennung Rohrverbinder
Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Produkttyp mit Innenverzahnung PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support