Drehmomentschlüssel für 5-Achs-Modul-Spannsystem (K1488)

Drehmomentschlüssel für 5-Achs-Modul-Spannsystem (K1488)
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
Oberfläche: hartverchromt
Bestellbeispiel:
K1488.01

Funktionsprinzip:
Funktionsweise Drehmoment-Schlüssel-Griffe
Zum Entriegeln Griff ca. 8 mm nach hinten ziehen.
Griff bis zum gewünschten Drehmoment weiterdrehen.
Danach Griff ein kleines Stück zurückdrehen zum Verriegeln.
Passend für:
5-Achs-Modul-Spannsystem 80
5-Achs-Modul-Spannsystem 50
5-Achs-Modul-Spannsystem 138

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1488.01

Teilenummer
K1488.01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

522.10 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper hartverchromt Oberfläche Komponente Kunststoffüberzug
Drehmoment(Nm) 4 - 40 Ausführung 1 Set Ausführung 2 mit Skalierung
Benennung Drehmoment-Schlüssel Gewicht(kg) 3,9200 Produkttyp Griff drehbar
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmomentschlüssel für 5-Achs-Modul-Spannsystem (K1488), die Teilenummer ist K1488.01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1488.01.

Technischer Support