Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2029.3015 |
K2029.4020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | A (mm) | L=Länge (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | 22 | 0,0160 | ||
0.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 8 | 0,0190 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyethylen | Farbe Grundkörper | schwarz | Ausführung 2 | für rechteckige Rohre |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Schutzkappe | Form | B | Form-Typ | rechteckig |
H=Höhe(mm) | 2 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
A(mm)
L=Länge(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften