Gabelgelenke für Gelenkköpfe Edelstahl (K1935)

Gabelgelenke für Gelenkköpfe Edelstahl (K1935)
· Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik

· Passend zu Gelenkköpfe K0720 & K0721

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1935.05080516
K1935.06090618
K1935.08120820
K1935.10141025
K1935.12161229
K1935.16211638
K1935.20252045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D1
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F statisch
(kN)
R1
(mm)
W
(°)
Gewicht
(kg)

22.75 €

1 4 Arbeitstage 165M51829,520,521,510,50,581388,56,50,0293

22.23 €

1 4 Arbeitstage 186M62033,522,92511,50,59159970,0432

24.05 €

1 4 Arbeitstage 208M8244124,931,513,51121714,510,580,0656

25.77 €

1 4 Arbeitstage 2510M102849,530,338161142119,512,580,1180

31.02 €

1 4 Arbeitstage 2912M123257,534,344181,5162523,51580,1870

54.89 €

1 4 Arbeitstage 3816M164276,543,35823,51,521303220990,3918

99.71 €

1 4 Arbeitstage 4520M205090,551,96829,5-25384322,5990,6760

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 für Gelenkköpfe Benennung Gabelgelenk
PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support