Drehmomentschlüssel für 5-Achs-Spanner (K1489)

Drehmomentschlüssel für 5-Achs-Spanner (K1489)
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
Oberfläche: hartverchromt
Funktionsprinzip:
Funktionsweise Drehmoment-Schlüssel-Griffe Entriegeln.
Griff ca. 8 mm nach vorne drücken und in gewünschter Richtung verdrehen.
Griff bis zum gewünschten Drehmoment weiterdrehen.
Griff kleines Stück zurückdrehen.
Verriegeln.
Passend für:
3-Achs-Spanner
5-Achs-Spanner
5-Achs-Spanner kompakt
5-Achs-Spanner KIPPflexX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1489.01

Teilenummer
K1489.01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

297.28 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper hartverchromt Oberfläche Komponente Kunststoffüberzug
Drehmoment(Nm) 40 - 200 Ausführung 1 Set Ausführung 2 mit Skalierung
Benennung Drehmoment-Schlüssel Gewicht(kg) 1,2900 Produkttyp Griff drehbar
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmomentschlüssel für 5-Achs-Spanner (K1489), die Teilenummer ist K1489.01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1489.01.

Technischer Support