Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1650.15 |
K1650.40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Drehmoment max. (Nm) | Gewicht (kg) | H min. (mm) | H max. (mm) | H1 min. (mm) | H1 max. (mm) | Hub S (mm) | S1 (mm) | Spannkraft max. (kN) | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 34 | 20 | 54 | 18 | 15 | 34 | 21 | 46,5 | 36 | 45 | 3,0000 | 83 | 108 | 100 | 118 | 25 | 18 | 15 | M12 | ||
1,282.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 44 | 33 | 70 | 25 | 21 | 37 | 29 | 61,5 | 46 | 90 | 8,6800 | 110 | 146 | 122 | 153 | 36 | 31 | 40 | M16 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet | Benennung | Kettenspanner |
---|---|---|---|---|---|
VPE=Verpackungseinheit | komplet | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Drehmoment max.(Nm)
Gewicht(kg)
H min.(mm)
H max.(mm)
H1 min.(mm)
H1 max.(mm)
Hub S(mm)
S1(mm)
Spannkraft max.(kN)
D
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften