Rollenketten Stahl für Kettenspanner-Sets (K1655)

Rollenketten Stahl für Kettenspanner-Sets (K1655)
· Vorgespannt

· Geringe Kettendehnung

· Länge der Kette ist anpassbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1655.150125
K1655.150250
K1655.150500
K1655.151000
K1655.400125
K1655.400250
K1655.400500
K1655.401000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
P
(mm)
Gewicht
(kg)
Spannkraft max.
(kN)
G
(mm)

15.97 €

1 4 Arbeitstage 201312611115,8750,10661515

17.28 €

1 4 Arbeitstage 201325323815,8750,23001515

28.52 €

1 4 Arbeitstage 201350749215,8750,47241515

35.94 €

1 4 Arbeitstage 20131015100015,8750,95691515

17.95 €

1 4 Arbeitstage 332514812725,40,35464021

23.30 €

1 4 Arbeitstage 332525022925,40,62204021

33.26 €

1 4 Arbeitstage 332550448325,41,31184021

50.57 €

1 4 Arbeitstage 3325101299125,42,68004021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 einfach Benennung Rollenkette
DIN DIN 8187 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support