Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1656.15052 |
K1656.40066 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Gewicht (kg) | Spannkraft max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 52 | 97 | 111-147 | 24 | 0,3671 | 15 | ||
247.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 66 | 126 | 151-203 | 30 | 0,8850 | 40 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Spannschloss | PL Edelstahl | false |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Gewicht(kg)
Spannkraft max.(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften