Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets (K1662)

Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets (K1662)
· Flexible Positionierung

· Zubehör Kettenspanner-Sets

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1662.11847080
K1662.14847100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

344.84 €

1 4 Arbeitstage 20803527671181959428013,53.2300

464.60 €

1 4 Arbeitstage 2610044333314824744410017,53.9600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert B=Breite(mm) 47
B1(mm) 20 H2(mm) 5,5 Benennung Prisma
D2=Gewinde M6 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support