Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1664.1121301 |
K1664.1161501 |
K1664.1201701 |
K1664.2120651 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutbreite (mm) | B1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | D=Gewinde | A max. (mm) | A min. (mm) | Anziehdrehmoment M1 (Nm) | Anziehdrehmoment M2 (Nm) | Ausführung 1 | B=Länge/Breite (mm) | D1 | Gewicht (kg) | L=Länge/Breite (mm) | Spannkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 18 | 101 | 13-129 | 146 | 34 | 27 | 27 | 22,5 | 8 | M12 | 106 | 37 | 100 | 70 | lange Ausführung | 68 | M16 | 4.6000 | 130 | 30 | ||
478.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | 116 | 16-147 | 175 | 43 | 29 | 29 | 25 | 10 | M16 | 144 | 48 | 200 | 150 | lange Ausführung | 75 | M20 | 6.9900 | 150 | 43 | ||
645.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25 | 140 | 16-169 | 207 | 52 | 34 | 34 | 29 | 12 | M20 | 172 | 68 | 220 | 200 | lange Ausführung | 85 | M24 | 11.1000 | 170 | 49 | ||
303.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 13 | 67 | 9-74 | 98 | 25 | 16 | 16 | 14,5 | 6 | M12 | 58 | 30 | 55 | 40 | kurze Ausführung | 52 | M12 | 1.1200 | 65 | 22 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Farbe Grundkörper | schwarz | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Ausführung 2 | 3-stufig | Benennung | Kraftspanner |
Form-Typ | mit Spannarm | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nutbreite(mm)
B1(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L1(mm)
SW(mm)
D=Gewinde
A max.(mm)
A min.(mm)
Anziehdrehmoment M1(Nm)
Anziehdrehmoment M2(Nm)
Ausführung 1
B=Länge/Breite(mm)
D1
Gewicht(kg)
L=Länge/Breite(mm)
Spannkraft(kN)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften