Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1664.1121300 |
K1664.1161500 |
K1664.1201700 |
K1664.2120650 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutbreite (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L1 (mm) | D=Gewinde | Anziehdrehmoment M2 (Nm) | Ausführung 1 | B=Länge/Breite (mm) | Gewicht (kg) | L=Länge/Breite (mm) | Spannkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 101 | 13-129 | 34 | 27 | 27 | 22,5 | M12 | 70 | lange Ausführung | 68 | 3.4400 | 130 | 30 | ||
343.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 116 | 16-147 | 43 | 29 | 29 | 25 | M16 | 150 | lange Ausführung | 75 | 5.2500 | 150 | 43 | ||
411.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 140 | 16-169 | 52 | 34 | 34 | 29 | M20 | 200 | lange Ausführung | 85 | 7.9400 | 170 | 49 | ||
235.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 67 | 9-74 | 25 | 16 | 16 | 14,5 | M12 | 40 | kurze Ausführung | 52 | 0.7950 | 65 | 22 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Farbe Grundkörper | schwarz | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Ausführung 2 | 3-stufig | Benennung | Kraftspanner |
Form-Typ | ohne Spannarm | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nutbreite(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L1(mm)
D=Gewinde
Anziehdrehmoment M2(Nm)
Ausführung 1
B=Länge/Breite(mm)
Gewicht(kg)
L=Länge/Breite(mm)
Spannkraft(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften