Spannschienen für Mehrfach-Spannsystem (K1746)

Spannschienen für Mehrfach-Spannsystem (K1746)
· Mehrfachspannsystem für Werkstücke

· Spannen von Werkstücken unterschiedlicher Größen

· Schneller Umbau von Einfach- zu Mehrfachaufspannungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1746.050300
K1746.050400
K1746.050500
K1746.050600
K1746.050700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Gewicht
(kg)
L6
(mm)

721.05 €

1 4 Arbeitstage 300---4,6100-

864.80 €

1 4 Arbeitstage 400288300-5,3000-

1,078.70 €

1 4 Arbeitstage 500288400-6,7000-

1,196.00 €

1 4 Arbeitstage 6002884005008,0000-

1,344.35 €

1 4 Arbeitstage 7002884005609,5000600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen B=Breite(mm) 50
B1(mm) 28 B2(mm) 19 B3(mm) 36
D1(mm) 12 D2(mm) 20 D3(mm) 16
H=Höhe(mm) 50 H1(mm) 10 H2(mm) 22
H3(mm) 10 H4(mm) 10 H5(mm) 16
L1(mm) 96 L2(mm) 200 Ausführung 1 für Mehrfachspannsystem
B4(mm) 18 Benennung Spannschiene D=Bohrung(mm) 25
D4(mm) 17,5 D5(mm) 11 D6 M6
D7 M6 L7(mm) 1,5 L8(mm) 0,5
L9(mm) 100 L10(mm) 50 passend für Systembreite(mm) 50
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support