Spannschienen kurz für Mehrfach-Spannsystem (K1747)

Spannschienen kurz für Mehrfach-Spannsystem (K1747)
· Mehrfachspannsystem für Werkstücke

· Spannen von Werkstücken unterschiedlicher Größen

· Schneller Umbau von Einfach- zu Mehrfachaufspannungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1747.050130

Teilenummer
K1747.050130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

332.35 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen B=Breite(mm) 50
B1(mm) 28 B2(mm) 19 B3(mm) 36
D1(mm) 12 D2(mm) 20 D3(mm) M6
H=Höhe(mm) 50 H1(mm) 10 H2(mm) 22
H3(mm) 10 H4(mm) 10 H5(mm) 16
L=Länge(mm) 130 L1(mm) 100 L2(mm) 40
L3(mm) 100 L4(mm) 77 Ausführung 1 für Mehrfachspannsystem
Ausführung 2 kurze Ausführung B4(mm) 18 Benennung Spannschiene
D4(mm) M6 Gewicht(kg) 1,6700 L7(mm) 1,5
L8(mm) 0,5 passend für Systembreite(mm) 50 PL Edelstahl false
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Spannschienen kurz für Mehrfach-Spannsystem (K1747), die Teilenummer ist K1747.050130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1747.050130.

Technischer Support