Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Festbacken geriffelt (K1750)

Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Festbacken geriffelt (K1750)
· Anschläge zum Spannen auf Spannschienen

· Formschlüssige Verbindung durch Präzisionsverzahnung

· Schmale Ausführung, platzsparend

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1750.0503002

Teilenummer
K1750.0503002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.71 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Form B
Nutbreite(mm) 5 B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30
D3=Zylinderschraube(mm) M10x30 H=Höhe(mm) 25 H1(mm) 12,5
L=Länge(mm) 30 Ausführung 1 für Mehrfachspannsystem Benennung Festbacke ES
D=Innengewinde M5 D1=Innengewinde M6 Form-Typ geriffelt
Gewicht(kg) 0,3354 passend für Systembreite(mm) 50 PL Edelstahl false
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Festbacken geriffelt (K1750), die Teilenummer ist K1750.0503002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1750.0503002.

Technischer Support