Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1750.0503023 |
K1750.0503053 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H2 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 0,3372 | ||
103.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 0,3312 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und geschliffen | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
Nutbreite(mm) | 5 | B=Breite(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
D3=Zylinderschraube(mm) | M10x30 | H=Höhe(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 |
L=Länge(mm) | 30 | L1(mm) | 2 | Ausführung 1 | für Mehrfachspannsystem |
Benennung | Festbacke ES | D=Innengewinde | M5 | D1=Innengewinde | M6 |
Form-Typ | abgesetzt | passend für Systembreite(mm) | 50 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H2(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften