Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar, Form C (K1936)

Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar, Form C (K1936)
· Zur Aufnahme von Zugkräften

· Über die Klemmmutter kann die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst werden

· Diverse Anbindungsmöglichkeiten über Innen- oder Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1936.31006
K1936.31308
K1936.31610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D1
(mm)
D2=Gewinde E
(mm)
L
(mm)
α F
(kN)
M
(Nm)
Anziehdrehmoment max.
(Nm)
Gewicht
(kg)

27.68 €

1 4 Arbeitstage 2110M61223,520°2,55,212,40,0360

33.01 €

1 4 Arbeitstage 2613M81429,524°58,813,20,0757

36.54 €

1 4 Arbeitstage 3516M10163628°7,514,516,40,1379

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form C Ausführung feststellbar Benennung Axialgelenk
RoHS true

Technischer Support