Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1936.21006 |
K1936.21308 |
K1936.21610 |
K1936.21612 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | D1 (mm) | D2=Gewinde | E (mm) | L (mm) | L3 (mm) | α | F (kN) | M (Nm) | Anziehdrehmoment max. (Nm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 10 | M6 | 12 | 23,5 | 11 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | 0,0374 | ||
33.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 13 | M8 | 14 | 29,5 | 13 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | 0,0775 | ||
37.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | M10 | 16 | 36 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | 0,1415 | ||
39.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | M12 | 16 | 36 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | 0,1544 |
Loading...
Form | B | Ausführung | feststellbar | Benennung | Axialgelenk |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
D1(mm)
D2=Gewinde
E(mm)
L(mm)
L3(mm)
α
F(kN)
M(Nm)
Anziehdrehmoment max.(Nm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften