Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar, Form A (K1936)

Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar, Form A (K1936)
· Zur Aufnahme von Zugkräften

· Über die Klemmmutter kann die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst werden

· Diverse Anbindungsmöglichkeiten über Innen- oder Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1936.1006
K1936.1308
K1936.1610
K1936.1612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D1
(mm)
D2=Gewinde E
(mm)
L
(mm)
L3
(mm)
α F
(kN)
M
(Nm)
Anziehdrehmoment max.
(Nm)
Gewicht
(kg)

28.06 €

1 4 Arbeitstage 2510M61223,51120°2,55,212,40,0342

33.56 €

1 4 Arbeitstage 3013M81629,51324°58,813,20,0700

37.23 €

1 4 Arbeitstage 3516M1020361628°7,514,516,40,1151

38.86 €

1 4 Arbeitstage 3516M1224361628°7,514,516,40,1164

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Ausführung feststellbar Benennung Axialgelenk
RoHS true

Technischer Support