Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Festbacken geriffelt (K1751)

Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Festbacken geriffelt (K1751)
· Anschläge zum Spannen auf Spannschienen

· Formschlüssige Verbindung durch Präzisionsverzahnung

· Breite Ausführung, Schwerzerspanung

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1751.0504402

Teilenummer
K1751.0504402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

119.54 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Form B
Nutbreite(mm) 5 B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30
D3=Zylinderschraube(mm) M10x30 H=Höhe(mm) 25 H1(mm) 12,5
L=Länge(mm) 44 L2(mm) 24 L3(mm) 18
Ausführung 1 für Mehrfachspannsystem Benennung Festbacke DS D=Innengewinde M5
D1=Innengewinde M6 Form-Typ geriffelt Gewicht(kg) 0,4926
passend für Systembreite(mm) 50 PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Festbacken geriffelt (K1751), die Teilenummer ist K1751.0504402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1751.0504402.

Technischer Support